Nouveau lecteur RFID UHF BIS VU-320 pour une fabrication flexible

Nouveau lecteur RFID UHF BIS VU-320 pour une fabrication flexible

UHF à courte portée

Expansion des capacités de la plateforme RFID multifréquences BIS V qui connaît un énorme succès

Suite au succès de la plateforme RFID BIS V, Balluff a récemment commencé à accepter les commandes en Amérique du Nord et en Europe pour le très attendu lecteur UHF BIS VU-320. Le processeur multicanal BIS V prend désormais en charge les lecteurs à basses fréquences (LF), hautes fréquences (HF) et ultra-hautes fréquences (UHF).

De plus, il est possible de faire le fonctionner simultanément sur les trois fréquences. Pour les marchés nécessitant des principes de fabrication flexible, comme l’automobile, l’assemblage et l’emballage, la possibilité d’intégrer plusieurs applications de traçabilité avec un processeur a rendu les solutions RFID encore plus rentables et simplifie l’architecture RFID.

" Ce qui nous a poussés à développer le lecteur VU-320, c’est avant tout le besoin de lire des étiquettes à une distance de 1 à 3 pieds ", explique Wolfgang Kratzenberg, directeur marketing de l’identification industrielle chez Balluff. " Habituellement, la portée de lecture des lecteurs LF et HF ne dépassent pas quelques pouces. " Pour la plupart des lecteurs UHF, la portée de lecture peut atteindre 20 pieds ou même plus, ce qui rend la lecture d’une seule étiquette quasi impossible au niveau de la chaîne de production.

" Ce lecteur constitue la solution parfaite pour les applications de fabrication flexibles dont la portée de lecture varie de quelques millimètres à un mètre en fonction de la taille du produit fabriqué. "

Comme tous les autres lecteurs RFID de Balluff, le VU-320 est conçu pour fonctionner dans des environnements de fabrication difficiles, grâce à son indice de protection IP67. Ses quatre DEL très visibles simplifient le processus d’identification des problèmes : plus besoin d’accéder à un serveur Web ou à l’API pour déterminer si l’étiquette est lue ou si l’antenne transmet un signal. Étant donné que le VU-320 fait partie de la gamme de produits BIS V, il peut communiquer par l’intermédiaire des protocoles Profibus, Profinet, Ethernet/IP, CC-Link, Ethercat et TCP/IP. Une sélection complète d’accessoires pour le montage et de câbles est également disponible.

 

Caractéristiques

  • Installation et dépannage faciles grâce aux grandes DEL d’état

  • Ultra-haute fréquence (UHF) pour lire jusqu’à 50 étiquettes à la fois

  • Portée de lecture jusqu’à 1 mètre en fonction de l’environnement

  • Compatible pour une intégration dans une application Internet industriel des objets (IIoT)