La nouvelle génération de capteurs inductifs facteur 1

La nouvelle génération de capteurs inductifs facteur 1

Modules IO

Détection d’objets pour les métaux ferreux et non ferreux

Balluff est fière de lancer la nouvelle gamme de capteurs inductifs facteur 1 M18 destinés aux marchés des fournisseurs de premier niveau du secteur automobile. Cette gamme propose de larges plages de détection pour améliorer la pérennité des capteurs dans les applications de chargement de pièces, et est disponible avec des formats de boîtiers longs et courts en option.

Avec l’ajout de ces nouveaux capteurs facteur 1, Balluff développe sa vaste gamme de capteurs destinés à résoudre des problèmes conçus pour des applications de soudage difficiles. C’est un outil extrêmement précieux pour les fournisseurs de premier niveau, car l’on assiste à une augmentation de l’utilisation de nouvelles variétés de métaux, de structures en aluminium, ainsi que les assemblages polymétalliques dans le secteur poids léger de l’automobile.

"Les nouveaux capteurs facteur 1 M18 offrent plus de flexibilité dans les applications de soudage qui nécessitent des plages de détection plus longues lorsque le client travaille avec des matériaux non ferreux, notamment dans le soudage MIG des matériaux ferreux ou non ferreux" déclare Shawn Day, responsable du marketing de produits pour la détection d’objets. Les nouveaux capteurs facteur 1 M18 sont disponibles avec des revêtements résistants aux projections de soudure et un circuit insensible au champ de soudure pour offrir une protection maximale dans des environnements de soudage hostiles.

 

La nouvelle génération de capteurs facteur 1 offrent les fonctionnalités supplémentaires suivantes :

  • De larges plages pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Indice de protection IP68 pour les applications dans des environnements difficiles
  • Revêtement résistant aux projections de soudure
  • Plage de température de fonctionnement étendue (-40…+85 °)