Nouveau capteur de température infrarouge de Balluff

Nouveau capteur de température infrarouge de Balluff

Capteur de température infrarouge

Lorsqu’il est nécessaire de détecter des objets à une température élevée au cours de divers processus dans les fonderies, les forges, les aciéries, au cours d’emboutissage de métal ou dans l’industrie de la céramique ou en verrerie, le nouveau capteur de température infrarouge de Balluff est la solution parfaite. Ce capteur permet une surveillance sans contact des températures élevées dans des environnements inaccessibles ou difficiles.

Installé dans un boîtier robuste en acier inoxydable M30 avec indice de protection IP67, ce capteur dispose d’un écran multifonction et d’un système d’orientation automatique. Les menus intuitifs facilitent la configuration et le réglage du capteur. De plus, l’interface optionnelle IO-Link offre la capacité de paramétrer le capteur à distance avec une fonctionnalité améliorée pour s’adapter à une large gamme d’applications.

Grâce aux renseignements textuels simples, aux icônes et aux graphiques en temps réel, l’écran multifonction permet d’effectuer des réglages facilement et rapidement. De plus, le capteur offre la capacité de renseigner le coefficient d’émission sur le site cible pour une détection de température précise. Grâce à une large gamme d’accessoires, le capteur de température infrarouge peut résoudre et supporter certaines des applications d’automatisation les plus difficiles. L’attention portée par Balluff à la qualité, à la performance et à la conception haut de gamme du capteur entraîne une grande fiabilité, moins d’interruption de production et une productivité plus élevée.

Parmi les caractéristiques du capteur de température BTS de Balluff figurent :

  • Plage de température de 250 à 1 250 °C (482 à 2 282 °F)
  • Détection fiable d’objets en mouvement
  • Interface IO-Link qui fournit une fonctionnalité supplémentaire
  • Disponible avec une interface de 4 à 20 mA ou points de consigne discrets