Nouveaux Weldblocks E/S de réseau de Balluff

Nouveaux Weldblocks E/S de réseau de Balluff

Balluff est heureuse de présenter une toute nouvelle gamme de blocs E/S en réseau optimisés pour des environnements électriques extrêmement bruyants, tels que la soudure. Les nouveaux Weldblocks de Balluff sont en composite renforcé de fibres de verre (sulfure polypropylène), naturellement résistant aux éclats de soudure et efficace dans la lutte contre les boucles souterraines et les interférences électromagnétiques (IEM).

 

« Les Weldblocks de Balluff sont la solution idéale pour aider nos clients à combattre les bruits électriques assourdissants de leurs applications de soudure tout en conservant l’efficacité de leurs armoires de commande », a déclaré Tom Rosenberg, directeur du service des marchés chez Balluff, Inc. « Grâce aux IO-Link intégrés, les IO-Link Master du Weldblock et les concentrateurs E/S peuvent construire des architectures de contrôle entières autour de la cellule de soudure, ce qui était auparavant un défi », a-t-il ajouté.

 

Les Weldblocks favorisent une architecture modulaire distribuée et montée sur la machine avec IO-Link. Le nœud de réseau avec IO-Link Master sur le Weldblock communique sur EtherNet/IP avec l’automate ou le contrôleur de la machine, tandis que les ports IO-Link peuvent être raccordés à une variété de capteurs intelligents compatibles IO-Link ou à des concentrateurs E/S IO-Link de Balluff.

 

La gamme Weldblock inclut également des concentrateurs E/S avec ports d’extension Balluff afin d’accroître le nombre total d’E/S configurables par port IO-Link jusqu’à 30, ou celui d’E/S par nœud de réseau jusqu’à 240. Les Weldblocks de Balluff sont équipés d’un serveur Web amélioré intégré et de diagnostics de ports pour assurer un dépannage rapide. Des instructions supplémentaires pour une intégration facile avec les différentes plateformes de contrôle sont également disponibles gratuitement sur le site Web de Balluff.