Dernières offres : connexion rapide, simple et peu coûteuse au concentrateur d’E/S de sécurité IO-Link de Balluff

Dernières offres : connexion rapide, simple et peu coûteuse au concentrateur d’E/S de sécurité IO-Link de Balluff

Balluff lance son commutateur de verrouillage de sécurité sans contact RFID

Balluff continue l’expansion de sa gamme de produits de sécurité avec le lancement de son nouveau commutateur de verrouillage de sécurité sans contact RFID.

Balluff continue l’expansion de sa gamme de produits de sécurité avec le lancement de son nouveau commutateur de verrouillage de sécurité sans contact RFID. Ce commutateur de verrouillage de sécurité combine la technologie de sécurité par transpondeur codé sans contact avec une fonction de verrouillage mécanique par solénoïde afin de créer une solution unique haute capacité pour répondre aux plus hauts niveaux de sécurité requis par les normes internationales.

Le commutateur se connecte facilement et à moindre coût au module d’E/S de sécurité IO-Link de Balluff ou à tout autre contrôleur de sécurité à l’aide d’un connecteur M12 standard à huit broches.

Le niveau de codage élevé offert avec la technologie RFID combine le capteur et l’actionneur à un code unique et offre une protection exceptionnelle contre les altérations et un codage de niveau "élevé" conformément à la norme EN ISO 14119. Ajoutez à cela un axe rotatif unique et une poignée à cabestan qui peut être maintenue verrouillée en position fermée jusqu’à l’achèvement et l’arrêt du processus. L’électronique de traitement de sécurité intégrée et les sorties OSSD permettent son utilisation dans des applications nécessitant des classifications PLe (EN ISO 13849) et SIL 3 (CEI 61508).

Le commutateur répond aux besoins d’une vaste gamme d’applications. Il est idéal pour la sécurisation et la surveillance sécuritaire des portes de sécurité et des clapets de sécurité qui protègent les personnes contre les dangers potentiels ou empêchent l’interruption des processus. La fonction de verrouillage de sécurité permet de garder la porte fermée jusqu’à ce que le processus soit arrêté et que l’accès à la machine puisse se faire en toute sécurité. Une force de maintien sélectionnable de 25 N ou 50 N rend le verrou de sécurité insensible aux vibrations, même en état déverrouillé. Les applications typiques du commutateur de verrouillage de sécurité sans contact RFID comprennent les portes, portails et systèmes de sécurité des machines de conditionnement, machines-outils, cellules robotisées et machines de moulage par injection de plastique.