Les rideaux lumineux de sécurité prêts à l’emploi de Balluff renforcent la sécurité avec simplicité

Les rideaux lumineux de sécurité prêts à l’emploi de Balluff renforcent la sécurité avec simplicité

Une sécurisation rentable des espaces à risque pour une meilleure protection personnelle

Une nouvelle gamme de rideaux lumineux de sécurité avec une connectivité IO-Link est désormais disponible pour une meilleure sécurité avec une installation simplifiée. Ces dispositifs peuvent facilement et économiquement être branchés directement au module « Safety Over IO-Link » de Balluff, permettant ainsi aux intégrateurs de mettre en place une solution réseau complète de sécurité et de détection d’automatisation.

Les utilisateurs peuvent choisir entre les versions pour la détection des doigts, des mains ou du corps, avec une portée de protection de 150 mm (6 pouces) à 1 800 mm (71 pouces) de hauteur. Ces rideaux lumineux de sécurité sont munis d’un boîtier compact et robuste et sont conformes au exigences de sécurité maximales exigées par les normes EN ISO 13849 (PLe) et CEI/EN 61508/62061 (SIL 3).

Les rideaux lumineux de sécurité de Balluff peuvent être connectés à des relais de sécurité, des modules logiques programmables ou des contrôleurs de sécurité. Ils sont de type « prêts à l’emploi », grâce au module de sécurité d’E/S IO-Link de Balluff. Le câblage est simplifié, grâce à des connecteurs M12 standardisés et aux câbles non blindés standard.

Les rideaux lumineux de sécurité peuvent s’appliquer à une vaste gamme d’applications, y compris la protection des ouvertures de machine au point d’utilisation et la protection des espaces périphériques de la machine et de la cellule de travail. Les applications typiques de machine incluent les cellules robotisées, les presses, les machines d’assemblage, les machines-outils, les machines d’extraction et les palettiseurs.