Capteurs solides à faisceau traversant résistant aux produits chimiques, réfrigérants, etc.

Capteurs solides à faisceau traversant résistant aux produits chimiques, réfrigérants, etc.

Derniers capteurs à fourche de Balluff : solution viable dans des conditions extrêmes

La nouvelle gamme de capteurs à fourche en acier inoxydable résistant aux agents de nettoyage agressifs, aux produits chimiques, aux réfrigérants aux autres produits offre une solution viable aux environnements exigeants dans de nombreuses applications, y compris les applications en matière d’hygiène.

"Ces capteurs représentent la solution idéale pour les industries de l’emballage, de l’alimentation et des boissons," a indiqué Jack Moermond, responsable marketing des produits optoélectroniques chez Balluff. "Les nouveaux modèles en acier inoxydable avec indice IP67/IP69K complètent notre principal portefeuille industriel de capteurs à fourche, et incluent toutes les versions de détection de sources lumineuses, de verre et de liquide. » En outre, ces capteurs peuvent être utilisés dans d’autres applications et industries qui nécessitent un boîtier robuste pour résister aux environnements les plus difficiles.

Les nouveaux capteurs présentent des sorties normalement ouvertes et normalement fermées pour une intégration simple dans des systèmes de contrôle. Les nombreuses sources lumineuses (lumière rouge pour une configuration simple ou source lumineuse infrarouge pour les environnements fortement contaminés ou les environnements contenant de l’eau ou du brouillard dans l’air) favorisent l’utilisation de ce capteur dans de nombreuses applications. Le pigtail avec le connecteur M12 et le voyant intégral servant de fonction de sortie et d’indication de mise sous tension de l’appareil permettent un dépannage simple et rapide.

  • Pas d’alignement nécessaire, capteur à faisceau traversant autonome
  • Lentilles optiques en PMMA et boîtier en acier inoxydable pour des applications de l’industrie de l’alimentation et des boissons
  • Boîtier IP67/IP69K lavable
  • Sorties supplémentaires et sources lumineuses optionnelles