SmartCamera (caméra intelligente)

SmartCamera (caméra intelligente)

SmartCamera (caméra intelligente)

La SmartCamera de Balluff offre une vision robuste dans un boîtier simple

La toute dernière SmartCamera de Balluff amène les applications d’inspection et d’identification, en couleurs ou monochromes, au niveau supérieur.

La SmartCamera simplifie la convivialité générale dans un monde autrement complexe de technologies basées sur la vision, tout en offrant un assortiment robuste de caractéristiques comme une connectivité flexible et des outils de traitement d’image embarqués intuitifs. La caméra, la plus récente de la gamme d’outils de Balluff conçue pour révolutionner l’automatisation, combine la puissance de la bibliothèque de fonctions HALCON avec la simplicité de l’interface utilisateur BVS-Cockpit.

"Il est essentiel de réduire le temps de déploiement et d’éliminer la surutilisation de ressources d’usine pour intégrer la technologie de vision. Les outils de programmation basés sur un assistant permettent une configuration efficace, et des réglages simples peuvent être effectués à la volée", explique Wolfgang Kratzenberg, responsable marketing chez Balluff. "La SmartCamera est également la caméra la plus connectée disponible. Avec un maître IO-Link embarqué en plus de la communication Ethernet/IP, Profinet, TCP et UDP, cette caméra peut être intégrée dans n’importe quel réseau de contrôle majeur."

L’engagement de Balluff pour la vision en tant que solution comprend une gamme complète d’accessoires requis pour répondre aux applications dans l’environnement de fabrication industrielle. Cette vaste gamme comprend : blocs optiques, solutions d’éclairage, écrans, matériel de montage et alimentations, ainsi qu’une large gamme de produits IO-Link qui peuvent être directement contrôlés par la SmartCamera.