Le nouveau mode flexible SmartLight de Balluff offre des applications inédites

Le nouveau mode flexible SmartLight de Balluff offre des applications inédites

La flexibilité fait du placement du point d’utilisation et des segments définis par l’utilisateur une réalité

SmartLight, le nouveau mode flexible de Balluff offre deux applications inédites : des segments définis par l’utilisateur et une indication du point d’utilisation. Le mode flexible permet de contrôler individuellement chaque segment à DEL et de fournir les nouvelles capacités et valeurs ajoutées de la colonne lumineuse SmartLight.

« Le mode flexible du SmartLight change les règles du jeu de deux manières. Premièrement, vous avez la souplesse infinie de la programmation pour une tour lumineuse. Les utilisateurs ne sont plus assujettis au nombre de segments que nous pensons être utiles à quelqu’un », a déclaré Tom Rosenberg, vice-président du département marketing et ingénierie chez Balluff Inc. « Deuxièmement, en plus de cela, vous pouvez définir des segments par utilisateur prévu, à l’aide d’un élément plus grand pour les employés qui ont besoin de données visuelles à distance et des éléments plus petits pour ceux de l’enveloppe de travail. Ce n’est jamais arrivé auparavant. Personne ne peut accomplir cela sur le marché ».

Les éléments de plus petite taille signifient que les éclairages ne sont plus seulement régulés vers le haut des machines. Ils offrent tellement de flexibilité qu’ils peuvent être amenés au point d’utilisation. Des applications de point d’utilisation pour les opérateurs à la machine à l’indication d’état pour la gestion du fonctionnement des usines, le mode flexible donne une meilleure visibilité dans le processus.

Le mode flexible est disponible dans la version 3.0 ou ultérieure du logiciel de la gamme de produits déjà prospères SmartLight de Balluff.