Le témoin SmartLight fournit une indication d’utilisation au point le plus critique

Le témoin SmartLight fournit une indication d’utilisation au point le plus critique

Le nouvel outil de visualisation de Balluff permet d’augmenter la réactivité, la répétabilité et la fiabilité

À l’aide de la puissance de la norme IO-Link, Balluff a créé une gamme de témoins visuels pouvant donner des directions, des instructions et des indications aux opérateurs dans presque toutes les tâches de fabrication. Les nouvelles gammes de témoins sur le marché permettent d’augmenter la productivité et de réduire les erreurs de main-d’œuvre en fournissant des indications personnelles innovantes dans de nombreuses applications (systèmes Pick-to-light, placement de pièces, positions de pièces, indication de modification du format, etc.).

Selon Tom Rosenberg, vice-président du service de marketing et d’ingénierie de Balluff, Inc. : "Fournir des indications et une option de vérification directement au point d’utilisation est une tendance croissante". "Les améliorations du processus sont conséquentes lorsque les utilisateurs peuvent se concentrer sur leurs tâches d’assemblage sans avoir à se soucier de la vérification du processus et des indications séquentielles."

La ligne de témoins, à l’instar de toute la gamme de produits SmartLight, s’accorde avec la main-d’œuvre et permet de transformer le processus de travail pour augmenter la flexibilité, la vitesse et le rendement des opérateurs. Il s’agit d’une pièce indispensable d’un environnement d’automatisation flexible. Comme l’a récemment affirmé Elon Musk, directeur général de Tesla Motors dans un gazouillis relatif au processus de production de Tesla, "les humains sont sous-estimés".

Les témoins peuvent fournir une indication segmentée (jusqu’à six), une indication à niveau de variabilité continue et une indication d’exécution/attente. Le montage sur machine permet à l’ensemble des données de traitement variées de s’afficher directement dans la ligne de visibilité de l’opérateur. Le mode d’expansion permet à deux témoins de se connecter à un port IO-Link pour économiser de l’argent et pour simplifier le câblage.

Caractéristiques principales :

  • Contrôle intégral des couleurs standard ou possibilité de mélanger des couleurs pour correspondre à l’identité de l’entreprise
  • Forme unique pouvant indiquer la direction
  • Fonctionnement avec 1, 2, 3 ou 6 segments selon le niveau de données requis
  • Mode de niveau pouvant afficher plusieurs couleurs pour des valeurs faibles et élevées
  • Mode d’exécution/attente pouvant indiquer les arrêts et les ralentissements