Nouvelle tête de lecture/d’écriture à courte portée UHF

Nouvelle tête de lecture/d’écriture à courte portée UHF

Tête de lecture/écriture à courte portée UHF BIS VU-320

Suite au succès de la plateforme RFID BIS V, Balluff a récemment commencé à accepter les commandes en Amérique du Nord et en Europe pour le très attendu lecteur UHF BIS VU-320. Le processeur multicanal BIS V prend désormais en charge les lecteurs à basses fréquences (LF), hautes fréquences (HF) et ultra-hautes fréquences (UHF). De plus, il est possible de le faire fonctionner simultanément sur les trois fréquences. Le système BIS V simplifie également l’architecture RFID pour les environnements avec plusieurs fréquences radio.

« Ce qui nous a poussés à développer le lecteur VU-320, c’est avant tout le besoin de lire des étiquettes à une distance de 1 à 3 pieds » explique Wolfgang Kratzenberg, directeur marketing de l’identification industrielle chez Balluff. « Habituellement, la portée de lecture des lecteurs LF et HF ne dépassent pas quelques pouces, tandis que celle des lecteurs UHF peut attendre 20 pieds ou même plus, ce qui rend la lecture d’une seule étiquette impossible au niveau de la chaîne de production. Ce lecteur constitue la solution parfaite pour les applications de fabrication flexibles dont la portée de lecture varie en fonction de la taille du produit fabriqué. »

Comme tous les autres lecteurs RFID de Balluff, le VU-320 est conçu pour fonctionner dans des environnements de fabrication hostiles, grâce à son indice de protection IP67. Ses quatre DEL très visibles simplifient le processus d’identification des problèmes. Vous n’avez ainsi plus besoin d’accéder à un serveur Web ou à l’API pour déterminer si l’étiquette est lue ou si l’antenne transmet un signal. Étant donné que le VU-320 fait partie de la gamme de produits BIS V, il peut communiquer par l’intermédiaire des protocoles Profibus, Profinet, EtherNet/IP, CC-Link ou EtherCAT. Une sélection complète d’accessoires pour le montage et de câbles est également disponible.

Lecteur à courte portée UHF