Le tout nouveau connecteur universel de Balluff résiste aux environnements les plus rudes

Le tout nouveau connecteur universel de Balluff résiste aux environnements les plus rudes

Le dernier ajout au catalogue de connecteurs universels de Balluff, en constante évolution

Le nouveau connecteur universel en ligne classé IP69 de Balluff a été conçu pour résister à l’exposition à des produits chimiques corrosifs et au nettoyage sous pression, ce qui en fait le connecteur idéal pour les environnements exigeants courants dans les applications alimentaires et pharmaceutiques.

Le module connecteur universel consolide jusqu’à huit canaux d’entrées ou de sorties numériques dans un seul câble de capteur à quatre fils, ce qui offre une connectivité légère aux appareils dans des environnements corrosifs. Ce module de distribution d’E/S actives offre des diagnostics embarqués pour la protection contre les courts-circuits par canal et contre la surintensité pour faciliter la correction des problèmes sur la ligne. Grâce à son indice de protection IP69 et sa certification ECOLAB, il peut être exposé à des conditions difficiles sans avoir un espace dédié dans une armoire pour accueillir le module.

"Les lampes de signalisation, boutons-poussoirs, pompes et bornes de vannes sont souvent loin de l’armoire de contrôle principale et dans des environnements difficiles. Le routage de câbles supplémentaires ou l’ajout d’armoires secondaires sont des solutions coûteuses. Ce module connecteur en ligne, qui ne nécessite pas de boîtier ni d’espace dédié dans une armoire, combine les données et la puissance dans un câble de capteur à quatre fils pour simplifier la connectivité vers les appareils distants", explique Shishir Rege, responsable marketing des produits de mise en réseau et des produits IO-Link chez Balluff.

Caractéristiques de ce connecteur d’E/S universel :

  • Boîtier V4A en acier inoxydable, de type canon M18
  • Indice de protection IP69 et certification ECOLAB
  • Jusqu’à 8 canaux d’entrées et de sorties entièrement configurables (200 mA par canal) au moyen de presse-étoupes
  • Diagnostics par canal pour les courts-circuits et les courants en circuit ouvert