Tête de capteur capacitif flexible et autocollante

Tête de capteur capacitif flexible et autocollante

Tête de capteur capacitif flexible et autocollante BCW

Pour une détection en continu d’une large gamme de niveaux

La tête de capteur capacitif est conçue pour la détection en continu et sans contact de niveaux dans des parois de réservoir ou de conduit grâce à une large gamme de détection. La tête de capteur est flexible et peut être coupée à la longueur souhaitée. La surface collante intégrée peut être facilement fixée aux parois de réservoir ou de conduits sans utiliser d’accessoires supplémentaires.

L’amplificateur vendu séparément permet de détecter en continu et de façon fiable les niveaux de remplissage, aussi bien sous forme de valeur analogique que via IO-Link. Vous pouvez utiliser des fonctions telles que les dépassements de valeurs minimales et maximales. Un capteur unique peut être utilisé pour une surveillance de niveau général.

Caractéristiques

  • Mesure en continu
  • Sans contact
  • Découpe de longueur (108 mm min.)
  • Zone de détection jusqu’à 850 mm
  • Électrode flexible du capteur
  • Options de réglage polyvalentes via amplificateur analogique ou IO-Link
tête de capteur capacitif BCW