Module E/S tout-en-un avec segment d’actionneur pouvant être interrompu en toute sécurité

Module E/S tout-en-un avec segment d’actionneur pouvant être interrompu en toute sécurité

Concentrateur de capteur/d’actionneur IO-Link isolé électroniquement

Cette solution tout-en-un vous permet de relier les capteurs et les actionneurs à un seul module. L’alimentation du segment d’actionneur peut être coupée en toute sécurité sans perdre l’état des sorties ou des entrées.

un dispositif de sécurité externe est nécessaire pour désactiver en toute sécurité la tension d’alimentation du segment d’actionneur. Le module peut alors mettre en place des fonctions de sécurité jusqu’au SIL2 conformément à la norme EN62061.

Il est possible de connecter jusqu’à huit entrées et sorties numériques au module. Même si la connexion IO-Link est interrompue, les sorties devraient être à l’état défini. Ces états restent actifs jusqu’au rétablissement de la connexion IO-Link.

 

Caractéristiques

  • Connexion des signaux d’entrée et de sortie à un seul module

  • Alimentation isolée électroniquement pour interrompre en toute sécurité les signaux de sortie

  • Meilleurs diagnostics grâce à IO-Link et voyants DEL d’état

  • Conception robuste avec indice de protection IP67 pour les environnements difficiles