Solultion de lecture/d’écriture tout-en-un avec interface Ethernet/IP

Solultion de lecture/d’écriture tout-en-un avec interface Ethernet/IP

solution tout-en-un avec interface Ethernet/IP

Interface de bus de terrain, processeur et antenne dans un appareil compact

La solution tout-en-un avec l’interface Ethernet/IP comprend un processeur et une antenne dans un appareil compact unique. Le système permet d’obtenir une visibilité des processus tout en gagnant du temps et de l’espace et en évitant les coûts superflus, en incluant par exemple, les biens précieux dans l’ensemble de la construction. Cela permet d’assurer la sécurité de la production, de réduire la durée des corrections et d’apporter des ajustements en cas de modifications des exigences. Les systèmes RFID enregistrent chaque étape du processus : toutes les pièces de production sont utilisées, tous les matériaux et liquides des processus, y compris le temps, l’emplacement et la séquence. Les données d’exécution, de processus et d’origine sont automatiquement créées et sont disponibles en temps réel. Ces données sont envoyées au lecteur BIS-M4006 qui les transmet au PLC.

> Recherche de produit

Le lecteur BIS M-4006 est le système le plus évolutif et novateur disponible. Une connexion en série simple qui permet d’élargir rapidement la chaîne de production sans avoir à créer une nouvelle architecture réseau complète.

Caractéristiques

  • Gagnez du temps et de l’espace, et économisez sur les temps de préexploitation avec la connexion Ethernet/IP
  • DEL d’état permettant d’identifier les problèmes et de réduire les temps d’arrêt
  • Intégration réseau simple avec commutateur à 2 ports intégré et prise en charge des systèmes RT (temps réel) et IRT (temps réel isochrone)
  • Installation directe sur métal possible : boîtier en zinc moulé
  • IP 67 pour une utilisation dans des environnements industriels difficiles
  • Serveur web intégré pour les diagnostics et la lecture/écriture