Lecteur RFID tout-en-un Profinet BISM-4008

Lecteur RFID tout-en-un Profinet BISM-4008

Lecteur RFID tout-en-un

Raccordement direct : économie de temps, d’espace et de coût

Lecteur-HF BIS M-4008 : communique directement avec le système de contrôle

Les lecteurs de 13,56 MHz sont utilisés pour l’identification sans contact des pièces de supports de données ainsi que des porte-pièces durant le processus de production. Ce lecteur RFID tout-en-un est directement raccordé au niveau de commande grâce à l’interface Profinet.

Facilité d’expansion du système

Le commutateur Ethernet à deux ports intégré permet l’utilisation du TR (temps réel) et du TRI (temps réel isochrone) lors d’une topologie linéaire ou point à point. Aucun commutateur externe n’est nécessaire.

Connectivité économique

Le concept de connectivité simplifiée comprend l’utilisation de câbles M12 standard à quatre broches peu coûteux pour l’alimentation et pour Profinet.

Rapide : Pouvant lire jusqu’à 10 000 octets par seconde

Les lecteurs BIS M-4008 prennent en charge les supports de donnés dans le cadre de la norme RFID ISO 15693. Ils sont aussi recommandés pour le transfert d’une grande quantité de données dans un délai très court : Les lecteurs BIS M-4008 peuvent en effet lire et écrire des milliers d’octets par seconde combinés aux étiquettes à vitesse/mémoire élevée de Balluff. Les supports de données sont disponibles en plusieurs capacités de mémoire pour un maximum de 128 Ko.

Installation directe sur du métal

Le boîtier robuste et compact doté de l’indice de protection IP67 est parfaitement adapté à une installation dans un environnement industriel difficile. Le montage directement sur du métal est possible sans zone dégagée, car le boîtier est en zinc coulé.

Caractéristiques

  • Boîtier robuste en zinc coulé pour une installation directe sur métal
  • Câblage moins compliqué grâce au raccordement Profinet direct
  • Indicateurs DEL visibles quelle que soit la direction, pour des diagnostics
  • Serveur Web intégré pour une surveillance d’état pratique à distance
  • Concept de fixation variable pour une installation flexible
  • Le support de données idéal pour toute application : Compatible avec les étiquettes conformément à la norme RFID ISO 15693 et la vitesse élevée de Balluff
  • Câble M12 standard à 4 conducteurs pour raccordements d’alimentation et Profinet
  • Programmation S7 simple avec des blocs de fonction prêts à l’emploi

Applications

  • Contrôle du flux de matériaux dans les usines de production
  • Systèmes de transport dans la construction de machines
  • Lignes de montage
  • Intralogistique
Lecteur RFID tout-en-un