Intégration homogène d’entrées analogiques avec IO-Link

Intégration homogène d’entrées analogiques avec IO-Link

concentrateur io link analogique

Approche modulaire décentralisée pour les capteurs analogiques

Créez une solide architecture rentable en associant des capteurs analogiques et discrets sur un module maître IO-Link unique. Ce concentrateur analogique avec IO-Link permet de regrouper 8 canaux de données de mesures analogiques et de les relier à un port IO-Link unique.

Grâce à son boîtier robuste avec indice de protection IP 67, ce concentrateur analogique de montage sur machine réduit la longueur des câbles blindés du capteur au concentrateur et facilite l’intégration tout en supprimant totalement les cartes de conversion analogique/numérique coûteuses de l’armoire.

Caractéristiques

  • Chaque canal peut être totalement configuré pour mesurer la tension, le courant ou la température, ce qui permet une approche d’intégration flexible
  • Résolution configurable par canal de 10 à 16 bits, ce qui permet aux fabricants de machines de satisfaire aux exigences d’application
  • Les points de consigne basés sur logiciel éliminent le besoin d’apprentissage physique des points de consigne au capteur, réduisant ainsi les interruptions de production lors du remplacement du capteur
  • Supprime la longueur des câbles blindés et les cartes analogiques coûteuses
  • Réduit les nœuds de réseau et offre une approche flexible aux fabricants de machines pour évaluer l’utilisation des capteurs IO-Link par rapport aux capteurs analogiques