Système de positionnement inductif BIP04

Système de positionnement inductif BIP04

système de positionnement inductif bip04

Mesure en continu et sans contact de positionnement linéaire

Les centres d’usinage modernes sont complexes par rapport à ceux utilisés pour des applications d’usinage de métaux traditionnelles. La diversité des porte-outils et des axes constitue souvent un obstacle lorsque vous avez besoin de gérer des processus de changement, d’assurer le traitement simultané de plusieurs pièces et d’être réellement efficace.

Les broches porte-outil précises et compactes, les cylindres de serrage et les changeurs d’outil dans un centre d’usinage jouent un rôle fondamental dans le processus d’usinage. La surveillance fiable et sans usure du processus de serrage dans le système de la machine est essentielle. Relevez ce défi complexe avec le nouveau système de positionnement inductif BIP04. Le système de mesure sans contact est entièrement protégé dans son boîtier, ce qui assure la meilleure fiabilité et qualité d’automatisation possible au cours du processus, même dans les environnements industriels les plus difficiles.

Caractéristiques

  • Grande applicabilité : dimensions de 30 × 40,5 × 18 mm pour une utilisation dans des espaces restreints
  • Flexibilité d’usage : apprentissage de mesure jusqu’à 17 mm
  • Compatibilité du système de commande : sortie de tension et de courant analogique et interface IO-Link
  • Résultats fiables : linéarité élevée et extrême précision de répétition
  • Stabilité de signal élevée : faible dérive de température
  • Intégration sécurisée : excellente compatibilité électromagnétique