Capteur photoélectrique BOS 21M

Capteur photoélectrique BOS 21M

Suppression d’arrière-plan efficace pour une utilisation versatile avec une lumière rouge ou laser

Les nouveaux capteurs de la famille BOS 21M avec suppression d’arrière-plan sont compacts et robustes. Le boîtier robuste en métal avec une protection d’indice IP67 garantit leur efficacité dans un milieu industriel, même pour les environnements les plus exigeants. Disponibles avec une lumière rouge ou laser, les capteurs constituent la solution idéale pour une vaste gamme d’applications.

La lumière rouge, à la fois brillante et puissante, assure une détection fiable, même pour les objets les plus sombres, ce qui répond parfaitement aux besoins de l’industrie du conditionnement, par exemple. La version dotée d’un faisceau laser précis et fin détecte de manière extrêmement fiable les objets et les ouvertures de petite. Les nombreux accessoires offrent une certaine flexibilité lors du montage du capteur dans n’importe quelle position.

  • Détection de longue portée : utilisation versatile et flexible
  • Boîtier métallique compacte et robuste pour les environnements difficiles
  • Lumière rouge brillante et facilement visible ou lumière laser pour un alignement simple
  • Ajustement précis à l’aide d’un potentiomètre multitour
  • Nombreux accessoires pour une installation simplifiée