Mesure de la position sans contact avec l’interface IO-Link

Mesure de la position sans contact avec l’interface IO-Link

Capteur de position linéaire magnétostrictif idéal pour les vérins hydrauliques ainsi que pour les mesures de niveau

Grâce à l’interface IO-Link, ce système de mesure de la position est notamment doté d’un système de diagnostic permanent et constant fonctionnant à l’aide d’un simple câblage ainsi que d’un paramétrage centralisé depuis le contrôleur. Le système magnétostrictif peut fonctionner en mode magnétisé flexible avec un ou deux aimants et peut réagir automatiquement à leur comportement.

Le système peut indiquer les deux valeurs de position ou déterminer l’écart entre celles-ci. De plus, il peut mesurer les valeurs de vitesse ou la température au sein de l’appareil. Les différentes fonctionnalités du système en font la solution idéale pour de nombreuses applications de contrôle de vérins hydrauliques et de mesure de niveau.

Caractéristiques

  • Position précise de la machine, avec une résolution de 5 μm
  • Mesure simultanée de la position et de la vitesse dans un seul système
  • Transmission rapide des données et de l’heure de la mise à jour avec IO-Link
  • Démarrage rapide et personnalisation flexible grâce à IO-Link
  • Fonctionnement sans contact ni usure, insensible à la contamination