Capteurs de position linéaire avec interface EtherNet/IP

Capteurs de position linéaire avec interface EtherNet/IP

Réaction de position rapide, synchrone et précise

Ce capteur de position linéaire doté d’une interface EtherNet/IP et d’un paramètre de configuration centrale peut notamment assurer des diagnostics continus et uniformes avec un câblage simple. Le système magnétostrictif avec mode magnétisé flexible vous permet d’opérer avec jusqu’à 16 aimants de position.

Vous pouvez obtenir deux valeurs pour chaque aimant : sa position et sa vélocité. Le capteur s’adapte même automatiquement au nombre d’aimants. Cela facilite ainsi son utilisation pour les applications avec un nombre d’aimants variable. La vaste gamme de fonctions du système offre une excellente flexibilité pour les mesures de position linéaire, par exemple pour le contrôle de vérins hydrauliques ou les mesures de niveau.

Caractéristiques

  • Acquisition synchronisée de la valeur mesurée et transmission des données à l’aide d’une synchronisation CIP EtherNet/IP
  • Mesure de la position absolue et de la vélocité précise et rapide, avec une résolution de 1 μm
  • Démarrage simple et rapide grâce à la substitution des paramètres définis et à la personnalisation flexible en fonction de l’application
  • Fonctionnement sans contact ni usure, insensible à la contamination
  • Modèle de type tige ou profil disponible