Couvercles en céramique pour capteurs inductifs

Couvercles en céramique pour capteurs inductifs

Couvercles en céramique pour capteurs inductifs

Les couvercles offrent une couche de protection supplémentaire contre une haute chaleur et la projection de soudure

Les processus de surveillance de fabrication rigoureuse, comme ceux rencontrés dans l’assemblage de châssis de siège, de cadre/cage IP et des logements pour coussin gonflable, nécessitent de nombreux capteurs encastrés. La plupart de ces produits sont fabriqués en aluminium et en alliage de magnésium/aluminium pour réduire leur poids. Cela réduit considérablement les capacités de détection et nécessitent le placement des capteurs à proximité des pièces à surveiller – et à l’écart des risques d’endommagement.

Les capteurs sont souvent placés dans des emplacements à support soudé, où ils sont systématiquement exposés à des conditions difficiles, y compris une forte chaleur, l’abrasion et les chocs, qui peuvent entraîner des erreurs de lecture ou une panne définitive des capteurs. Les couvercles en céramique de Balluff fournissent une protection de capteurs lorsque le déplacement des capteurs n’est pas envisageable.

Les couvercles en céramique de Balluff sont des protecteurs d’extrémité pour les capteurs à montage encastré, de style cylindrique et les capteurs inductifs de proximité. Il suffit d’enfiler le couvercle pour protéger la zone la plus vulnérable du capteur cylindrique : à l’intersection de la face et du corps du cylindre. Compatibles avec toutes les gammes de capteurs, les couvercles en céramique augmentent la longévité et réduisent le temps d’entretien et le coût matériel.

 

Caractéristiques

  • Augmentent la durée de vie du capteur
  • Résistent à de hautes températures, à la projection de soudure et aux abrasions
  • Idéaux pour les applications de soudage
  • Faciles à monter