Serveur Web amélioré

Serveur Web amélioré

Serveur Web amélioré

Simplifier l’intégration des appareils IO-Link

Les appareils IO-Link sont plus intelligents et fournissent des renseignements plus détaillés. Par exemple, les appareils IO-Link offrent des paramètres de configuration pour différents modes de fonctionnement, fournissent des alertes conditionnelles et des renseignements de diagnostic pour permettre d’éliminer ou de réduire les temps d’arrêt et simplifier les connexions générales.

Pour exploiter entièrement les appareils IO-Link, ces derniers doivent être configurés. Malheureusement, jusqu’à présent, il était nécessaire de se fier à la fonctionnalité de configuration intégrée du contrôleur ou de l’API, ou d’acheter un logiciel de configuration coûteux auprès de fournisseurs de maîtres IO-Link. Le portefeuille de maîtres IO-Link de Balluff, chef de file du secteur, facilite désormais la configuration, le contrôle et le dépannage des appareils IO-Link à l’aide d’un serveur Web intégré.

Ce puissant serveur Web est compatible avec tous les maîtres IO-Link de Balluff pour EtherNET/IP, PROFINET et EtherCAT. Il utilise le fichier IODD (description d’un appareil IO-Link) standard des appareils IO-Link qui permet de les configurer dans un format lisible par l’homme et avec des menus déroulants.

En plus de contrôler les données de traitement et de configurer l’appareil IO-Link à l’aide du fichier IODD, le serveur Web favorise également le préchargement des fichiers IODD des appareils qui peuvent être requis sur site.

 

Caractéristiques

  • Configuration des paramètres de l’adresse IP et du réseau et gestion de la configuration des ports
  • Renseignements sur l’état et les diagnostics du réseau et des ports de connexion
  • Importation des fichiers IODD et configuration des appareils IO-Link à l’aide d’une interface simple à utiliser
  • Contrôle et dépannage distant à partir des données de diagnostic de l’appareil IO-Link

Fichier IODD approprié importé

Si un fichier IODD approprié a été importé sur l’appareil IO-Link raccordé au port sélectionné (voir la boîte de dialogue « Dialog IODD »), la boîte de dialogue habituelle des données de traitement « Process_Data » et des paramètres « Parameters » ne s’affiche pas. Une boîte de dialogue « Dialog IODD » avancée apparaît à la place. Les renseignements du fichier IODD de l’appareil sont utilisés pour mieux comprendre les données.

Sur cette capture d’écran par exemple, non seulement les données d’entrée du capteur de distance sont affichées en tant que nombres hexadécimaux, mais elles sont également interprétées et catégorisées sous « Input » (Entrée). Étant donné qu’il n’existe pas de paramètre relatif au capteur, aucun paramètre n’est affiché.

Paramètres

Si le fichier IODD de l’appareil IO-Link raccordé au port sélectionné contient des paramètres, ces derniers sont affichés sous forme de tableau (voir la capture d’écran). Cet exemple présente les paramètres SmartLight de Balluff. SmartLight est un éclairage sous forme de signal pouvant être utilisé sous trois modes différents. Ces modes peuvent être configurés à l’aide d’un paramètre IO-Link. Les valeurs de ces paramètres et les textes associés sont stockés dans le fichier IODD. Cela signifie que « Operation Mode » (Mode opérationnel) peut être lu et affiché (boutons « Read » [Lire] et « Read all » [Lire tout]) et écrit sur l’appareil (bouton « Write » [Écrire]).

Si les sous-indices ne disposent pas de boutons, ils ne peuvent pas être traités individuellement; l’indice entier doit être traité en une seule fois. Remarque : toute valeur modifiée doit être écrite individuellement en cliquant sur le bouton « Écrire ».

Boîte de dialogue « Ports » : liste des paramètres d’un appareil IO-Link contenant un fichier IODD importé