Protecteurs de surface pour capteurs encastrés

Protecteurs de surface pour capteurs encastrés

Protecteurs de surface

Protection de surface du capteur contre les chocs

L’interprétation d’un capteur peut être erronée ou celui-ci peut complètement cesser de fonctionner lorsque sa surface est endommagée. L’ajout d’un protecteur de surface à un capteur encastré pour augmenter sa durée de vie en le protégeant des chocs occasionnés par un dépassement de course et des environnements d’application hostiles.

Les protecteurs de surface de capteur de Balluff sont faciles à installer en plaçant tout simplement par filetage le dispositif de protection à l’extrémité du boîtier du capteur et en l’alignant avec la surface de détection du capteur. Le bord biseauté permet d’ajuster le protecteur de surface et la vis de blocage peut le bloquer en place. Les protecteurs de surface de Balluff offrent également le revêtement contre les projections de soudure Sun 73, une formule unique garantissant une barrière thermique renforcée pour prolonger la durée de fonctionnement étendue dans des applications de soudage. Le revêtement Sun 73 est adapté aux applications de soudage MIG qui produisent une chaleur élevée et des débris de projection de soudure. L’ajout d’un protecteur à la surface d’un capteur encastré permet de protéger celui-ci des chocs et de prolonger sa durée de vie.

 

Caractéristiques

  • Revêtement résistant aux projections de soudure Sun 73
  • Vis de blocage pour le réglage du verrouillage
  • Résiste aux températures élevées
  • Formule avancée pour un nettoyage simplifié
  • Réduction des temps d’arrêt