Système de mesure de déplacement incrémental et linéaire à codage magnétique

Système de mesure de déplacement incrémental et linéaire à codage magnétique

Une garde au sol étendue permet de résoudre les problèmes relatifs aux intervalles variables

Le système d’encodage linéaire magnétique BML SF2 offre une rétroaction de position incrémentale de haute précision et permet une installation et un fonctionnement sans problème, grâce à sa garde au sol étendue. Le système BML SF2 fournit une précision de système de 12 micromètres à des intervalles atteignant 1,0 mm et un écart de fonctionnement maximal de 1,8 mm.

La série BML SF2 présente des interfaces sin/cos analogiques ou en quadrature A/B/Z selon la norme de l’industrie pour une applicabilité universelle. Le témoin lumineux à DEL intégré et de haute visibilité fournit un aperçu de l’état du système et facilite l’installation, le démarrage et le fonctionnement.

Caractéristiques

  • Portée de mesure jusqu’à 48 mètres
  • Précision du système jusqu’à ±12 μm à des intervalles atteignant 1,0 mm
  • Écart maximal entre le capteur et le ruban jusqu’à 1,8 mm
  • Boîtier métallique très compact pour une installation dans des espaces réduits
  • Témoin à DEL intégré
  • Fonctionnement sans contact, sans usure