Capteurs inductifs à boîtier plat avec face de détection Fortron

Capteurs inductifs à boîtier plat avec face de détection Fortron

Capteurs inductifs à boîtier plat avec face de détection Fortron

Détection de pièces robustes pour les applications de soudage extrêmes

Dans les applications de soudage, les clients doivent installer des capteurs pour vérifier les erreurs et pour confirmer la position des pièces par une imbrication de pièces adaptée. Ces applications complexes et difficiles, qui présentent des conditions hostiles et de hautes températures avec un produit aux tolérances en constante évolution, entraînent des contraintes majeures pour les capteurs. Des capteurs facilement endommagés à cause d’une brûlure perforante du câble, d’une projection de soudure excessive et de chocs entraînent un temps d’arrêt de la machine et une perte de productivité.

Les nouveaux capteurs inductifs à boîtier plat de Balluff avec faces de détection revêtues de polysulfure de phénylène (Fortron) sont la solution idéale pour les problèmes de ces applications. Grâce à l’utilisation de Fortron dans la face de détection, ces nouvelles solutions fournissent stabilité thermique et résistance au choc et à la projection de soudure. Elles incluent un câble à DEL de haute durabilité entièrement en silicone pour une résistance à la chaleur extrême et aux perforations. Ces caractéristiques clés font des nouveaux boîtiers plats une solution permettant d’augmenter le temps de disponibilité de la machine.

Caractéristiques

  • La face du capteur PPS Fortron résiste aux brûlures perforantes des projections de soudure
  • Le boîtier en zinc moulé sous pression empêche l’adhérence des projections de soudure
  • La gaine du câble en silicone haute température protège les conducteurs contre les brûlures perforantes des projections de soudure
  • La DEL du connecteur permet d’éviter un perçage par brûlure typique du boîtier du capteur par la DEL
  • Une option d’insensibilité aux champs de soudure (WFI) pour un fonctionnement stable à proximité des courants de soudage électriques