Capteurs de sécurité inductifs – pour les personnes et les équipements

Capteurs de sécurité inductifs – pour les personnes et les équipements

Capteurs de sécurité inductifs

Détection fiable des métaux – Robustesse et résistance à l’usure

Les capteurs de sécurité inductifs détectent la proximité d’objets métalliques sans aucun contact. Ils fournissent les signaux de sécurité nécessaires pour la position et la fin de course. Ces capteurs peuvent également servir de générateurs d’impulsions pour le comptage des tâches ou la détection de vitesse. Contrairement aux commutateurs de sécurité traditionnels, ils ne nécessitent aucune pièce complémentaire spéciale. Cette caractéristique facilite la détection directe des supports de pièces métalliques.

Connexion aisée aux processeurs de sécurité

Les commutateurs inductifs de sécurité peuvent être connectés à tout processeur de sécurité, c.-à-d., des relais de sécurité, des modules logiques programmables ou des appareils de sécurité. Le câblage est simplifié grâce à des connecteurs M12 standardisés et les capteurs sont de type « prêts à brancher » avec le module de sécurité d’E/S IO-Link de Balluff.

 

Utiles pour toute une gamme d’applications

Les capteurs de sécurité inductifs sont parfaitement adaptés pour les applications nécessitant une détection de position sécuritaire. Ils peuvent remplacer les interrupteurs mécaniques sur les robots, les machines-outils et les convoyeurs pour indiquer les fins de course, les mouvements arrêtés et les portes fermées/ouvertes. Les capteurs sont disponibles en formats standard pour le secteur (M12, M18, M30 et Q40) et les dispositifs sont disponibles en PLd/SIL CL 2 et PLe/SIL CL 3.

 

Caractéristiques

  • Détection fiable de la position finale, de la vitesse et de l’arrêt

  • Fonctionnement sans contact ni usure

  • Formats compacts et usuels : M12, M18, M30 et Q40

  • Connexion simple grâce à un connecteur M12

  • Connexion vers tout processeur simplifiée grâce à des sorties OSSD