Technologie innovante pour les applications Pick-to-Light

Technologie innovante pour les applications Pick-to-Light

Témoin SmartLight pour les fonctions d’assemblage et de pré-assemblage

Avec six segments de DEL multicolores, indépendants et ultralumineux, le témoin SmartLight fournit une indication personnelle innovante. Parmi les fonctionnalités supplémentaires innovantes figurent notamment l’indication de la direction, le rythme, les délais d’attente, les niveaux de réservoir, les séquences restantes et l’indication d’une mauvaise sélection.

Les communications IO-Link fournissent une méthode prête à l’emploi et rentable pour se connecter simultanément aux systèmes basés sur PLC et PC. Tous les modes, couleurs et états de système sont directement disponibles dans les données de traitement. Les témoins lumineux comportent un mode d’expansion pour se connecter à d’autre témoin lumineux de la série de produits de Balluff. La fonctionnalité de mode d’expansion réduit radicalement les coûts et simplifie le câblage.

Caractéristiques

  • Le capteur photoélectrique de temps de vol détecte précisément le mouvement de la main
  • Six segments de DEL multicolores, indépendants et ultralumineux
  • Les modes d’affichage incluent le mode d’état régulier, d’état en attente et de variabilité continue
  • Connexion de deux témoins lumineux au maximum à un port maître IO-Link unique
  • La norme IO-Link permet d’activer la fonctionnalité de l’Industrie 4.0