Technologie innovante pour l’indication du point d’utilisation

Technologie innovante pour l’indication du point d’utilisation

Témoin SmartLight pour une meilleure indication d’utilisation

Avec six segments de DEL multicolores, indépendants et ultralumineux, le témoin SmartLight fournit une indication personnelle innovante. Parmi les fonctionnalités supplémentaires innovantes figurent notamment l’indication de la direction de réglage, le rythme, les délais d’attente, les niveaux de réservoir, la montée en régime du couple moteur et une simple indication d’état.

Les communications IO-Link fournissent une méthode prête à l’emploi et rentable pour se connecter simultanément aux systèmes basés sur PLC et PC. Tous les modes, couleurs et états de système sont directement disponibles dans les données de traitement. Les témoins lumineux comportent un mode d’expansion pour se connecter à d’autre témoin lumineux de la série de produits de Balluff. La fonctionnalité de mode d’expansion réduit radicalement les coûts et simplifie le câblage.

Caractéristiques

  • Six segments de DEL multicolores, indépendants et ultralumineux
  • Le mode multisegment permet d’avoir un, deux, trois ou six segments indépendants
  • Le mode de signalisation d’exécution indique un état en attente ou d’indisponibilité
  • Le mode de variation continue indique la position ou le niveau avec une rotation innovante de 360° ou 720°
  • Connexion de deux témoins lumineux au maximum à un port maître IO-Link unique
  • Possibilité de montage sur machine pour les indications du point d’utilisation
  • La norme IO-Link permet d’activer la fonctionnalité de l’Industrie 4.0