Convertisseur IO-Link, appareils RS232

Convertisseur IO-Link, appareils RS232

Convertisseur IO-Link, appareils RS232

La solution simple et pratique pour connecter RS232 et IO-Link

Contrairement à l’opinion populaire, la communication RS232 en série est toujours utilisée dans de nombreuses applications industrielles. Un exemple typique est l’utilisation de lecteurs de codes à barres dans le secteur automobile ou de l’emballage.

L’intégration d’interfaces RS232 dans l’architecture de contrôle existante est toutefois souvent coûteuse et fastidieuse, car des composants spéciaux sont souvent nécessaires, comme des cartes RS232 pour le contrôleur. Pour beaucoup, cela représente un obstacle au passage à IO-Link, ce qui les empêche de tirer parti des avantages de cette norme de communication moderne.

La solution est désormais accessible grâce à notre convertisseur IO-Link pour appareils RS232. Les convertisseurs vous permettent de connecter directement les appareils RS232 à un terminal IO-Link. Aucune carte RS232 n’est requise pour l’intégration. Vous avez désormais une solution pratique et facile à mettre en œuvre pour une communication uniforme et complète avec tous les appareils et un transfert de données bidirectionnel avec le contrôleur. Et ce n’est pas tout : vous pouvez surveiller de manière fiable tous les appareils à partir d’un lieu central et les configurer rapidement et facilement.

Caractéristiques

  • Pour une communication bidirectionnelle entre RS232 et IO-Link
  • Deux entrées numériques
  • Appareils RS232 alimentés en 24 VCC
  • Capacités de diagnostic facile avec DEL d’état
  • Boîtier en acier inoxydable IP67 robuste et haut de gamme pour les exigences élevées