Heartbeat® : sources d’alimentation IO-Link pour une tension d’alimentation fiable

Heartbeat® : sources d’alimentation IO-Link pour une tension d’alimentation fiable

Avec surveillance de l’état intégrée

Les sources d’alimentation constituent un composant essentiel au fonctionnement fiable des machines et de l’équipement. Les nouvelles sources d’alimentation Heartbeat® facilitent la surveillance continue pour l’utilisateur et affichent les conditions de charge et de pression (niveau de pression). L’affichage de la durée de vie donne également des renseignements sur la durée de vie restante.

L’interface IO-Link rend possible la lecture de tous les paramètres essentiels, qui peuvent alors être traités par le système de diagnostic supérieur. Les sources d’alimentation Heartbeat® fournissent ainsi aux utilisateurs une tension d’alimentation efficace et fiable, mais également la meilleure assistance possible en matière de disposition et de fonctionnement des machines et de l’équipement.

Caractéristiques

  • Rendement exceptionnel
  • Conception étroite et peu encombrante
  • Protection IP20 et IP67
  • Diagnostics locaux avec Heartbeat®
  • Traitement des données et diagnostics grâce à IO-Link