Modules réseau conformes à l’indice IP69 avec boîtier en acier inoxydable

Modules réseau conformes à l’indice IP69 avec boîtier en acier inoxydable

E/S modulaire distribué dans l’industrie de transformation alimentaire et des boissons

Pour les normes d’hygiène très strictes

La nouvelle gamme de modules réseau a été créée pour résister aux conditions extrêmes des industries alimentaires et pharmaceutiques. Les modules résistants à la corrosion et aux agents de nettoyage en acier inoxydable avec leur conception facilement lavable permettent une transmission de signal fiable et sans erreur, même dans des environnements difficiles régis par des normes rigoureuses.

La gamme de produits comprend des bornes maîtres IO-Link fixées à la machine avec 8 ports IO-Link. Chaque port peut se présenter sous forme de deux entrées ou sorties, ou peut se connecter à plusieurs variétés de capteurs IO-Link, ou à des modules d’actionneurs, ainsi qu’à des concentrateurs de capteurs/d’actionneurs IO-Link. La liaison efficace point à point d’IO-Link permet d’instaurer une architecture

modulaire distribuée qui offre une certaine flexibilité et permet d’évoluer à l’avenir. Les nœuds de réseau équipés d’un système maître IO-Link communiquent directement avec le contrôleur ou le dispositif de commande de la machine via Ethernet/IP.

Caractéristiques

  • 8 ports IO-Link pour la connexion de plusieurs appareils IO-Link
  • Jusqu’à 16 points E/S configurables, chaque point est équipé d’une DEL pour diagnostiquer les erreurs
  • Voyants DEL d’état de grande dimension pour surveiller les ports et la communication réseau
  • Serveur web intégré pour la configuration d’installation et le contrôle des données du module (adresse IP, réglages, paramètres, etc.)
  • Port d’extension sur les concentrateurs E/S IO-Link pour relier un connecteur terminal de vanne IO-Link ou un concentrateur de capteur/d’actionneur IO-Link (et augmentation du nombre d’E/S jusqu’à 30 max.)
  • Indice de protection IP69 et résistant aux environnements et agents de nettoyage caustiques/corrosifs*
  • Tous les modules réseau sont certifiés ECOLAB