Supports magnétiques M30, lecteurs RFID

Supports magnétiques M30, lecteurs RFID

Supports magnétiques M30

Connexion simple et fiable des lecteurs RFID

Les nouveaux supports magnétiques facilitent l’intégration des systèmes RFID grâce à une connexion magnétique. Ils sont parfaits pour les presses qui nécessitent des changements fréquents d’outil ou de format.

Les données de suivi peuvent facilement être échangées au moyen de signaux RFID entre le support de données et la tête de lecture ou de lecture/écriture. Les aimants utilisés dans les systèmes de maintien garantissent que les supports sont bien alignés et restent à la même distance pendant l’ensemble du processus. Les supports magnétiques vous permettent d’aligner facilement les têtes de lecture/écriture, contribuent à la continuité du signal RFID et protègent également les têtes de lecture/écriture contre les dommages accidentels.

Le support de données (« étiquette ») fixé à une pièce ou à un système de maintien sert de dispositif de mémoire mobile. Le processeur connecté envoie alors les données au contrôleur hôte dans un format de communication adéquat.

Contrairement aux solutions basées sur les codes-barres, les données RFID peuvent être modifiées ou réécrites et transmises en haut débit et avec une fiabilité élevée, même dans des conditions changeantes et avec de gros volumes de données.

Caractéristiques

  • Sans contact, remplace les connecteurs traditionnels à insérer
  • Permet de connecter et de déconnecter les lecteurs RFID rapidement et de manière fiable
  • Permet d’aligner rapidement les lecteurs RFID pour la détection d’étiquette
  • Avec butée fixe pour une protection contre les dommages