Interrupteur de sécurité sans contact à codage magnétique

Interrupteur de sécurité sans contact à codage magnétique

Interrupteur de sécurité sans contact à codage magnétique

Technologie robuste et éprouvée

Les interrupteurs de sécurité sans contact à codage magnétique représentent une option rentable pour la surveillance des portes et portails de sécurité, surtout dans les environnements à haut risque de contamination ou de salissure. Le principe de fonctionnement sans contact signifie qu’ils ne sont pas sensibles aux forces mécaniques, par exemple lorsque des portes se verrouillent ou sont alignées de manière imprécise.

Interrupteur de sécurité sans contact avec un bon rapport qualité/prix

Le capteur de sécurité BID R01K est une option idéale lorsqu’une solution sans contact est nécessaire, mais que le coût pose un problème. Dans les environnements sales/poussiéreux, ou lorsque les portes s’affaissent ou ne sont pas alignées, l’application de cet interrupteur est plus facile que celle des interrupteurs de sécurité standard en raison de sa fonctionnalité sans contact et sa petite taille.

Compatible avec les dernières normes de sécurité

La technologie magnétique éprouvée intégrant une disposition intelligente des contacts à lames souples dans le boîtier de l’interrupteur fournit une sécurité élevée et inviolable contre les altérations et réduit les risques de contournement de la fonction de sécurité (EN ISO 14119). De plus, associé à des composants électroniques distincts, l’interrupteur de sécurité convient à des applications de type PLe/SIL 3 (EN ISO 13849 et EN CEI 62061).

 

 

Caractéristiques

  • Insensibilité à la contamination en raison du principe de fonctionnement sans contact

  • Économie de coûts grâce à des connecteurs M12 à 5 broches standardisés

  • Possibilité de connexion directe au module de sécurité d’E/S IO-Link de Balluff

  • Connexion simple à tout contrôleur de sécurité

  • Principe de fonctionnement magnétique, contact à lames souples