Nouveaux blocs d’alimentation IO-Link de Balluff

Nouveaux blocs d’alimentation IO-Link de Balluff

Unités d’alimentation IO-Link IP20 et IP67

Les blocs d’alimentation sont des composants clés de l’automatisation, mais ils sont souvent négligés et jugés non importants. Lors du dysfonctionnement d’un bloc d’alimentation, les capteurs, les actionneurs et l’automate s’arrêtent afin de déterminer la partie défaillante du système. L’automate est en charge de la découverte de la pièce à l’origine de l’arrêt de la production. Le bloc d’alimentation est généralement remplacé bien avant qu’il ne soit nécessaire afin de prévenir tout risque de défaillance d’un composant de l’automatisation, ce qui entraîne inévitablement une baisse de productivité.

> Moteur de recherche de produits

Balluff propose une gamme complète de blocs d’alimentation, qui comprend désormais les versions IO-Link avec la fonction HEARTBEAT®. La fonction HEARTBEAT® est constituée d’un indicateur de niveau de stress, d’un indicateur de niveau de charge et d’un indicateur de durée de vie, qui permettent à l’utilisateur de visualiser l’état du bloc d’alimentation et d’anticiper une date de remplacement. Ceci pérennise fondamentalement la durée de vie du bloc d’alimentation, jusqu’à plusieurs années après la date normale de remplacement.

 

Ces trois indicateurs permettent aux opérateurs de bénéficier de la plage optimale du bloc d’alimentation. La fonction IO-Link active les paramètres de transfert de renseignements vers le système de contrôle de la manière la plus économique. Le système de contrôle peut ensuite prévenir les opérateurs afin que ceux-ci prennent les contre-mesures nécessaires au prolongement de l’utilisation du bloc d’alimentation jusqu’à sa durée de vie maximale. Ainsi, IO-Link assure un contrôle continu de la condition du système.

Les avantages des blocs d’alimentation IO-Link de Balluff :

  • La fonction HEARTBEAT® est constituée d’un indicateur de niveau de stress, d’un indicateur de niveau de charge et d’un indicateur de durée de vie
  • Haute efficacité énergétique (> 93 %)
  • Durable électriquement (amplification de la puissance de 150 % pendant 4 secondes)
  • Durable (durée de vie minimum de 15 ans à 100 % de la charge et à 40 ºC)
  • Résistance aux vibrations et aux chocs
  • Clip IO-Link intégré
  • Isolation galvanique entre l’alimentation et IO-Link
  • Versions IP20 et IP67
Unité d’alimentation BAE00LJ
IO-Link
Unité d’alimentation BAE00TJ