Commutateur de verrouillage de sécurité sans contact RFID

Commutateur de verrouillage de sécurité sans contact RFID

Solution de sécurité de machine rapide, fiable et résistante aux altérations

Ce commutateur de verrouillage de sécurité combine la technologie de sécurité par transpondeur codé sans contact avec une fonction de verrouillage mécanique par solénoïde pour créer une solution unique haute capacité qui répond aux plus hauts niveaux de sécurité requis par les normes internationales. Il est idéal pour la sécurisation et la surveillance sécuritaire des portes de sécurité et des clapets de sécurité qui protègent les personnes contre les dangers potentiels ou empêchent l’interruption des processus. Une force de maintien sélectionnable de 25 N ou 50 N rend le verrou de sécurité insensible aux vibrations, même en état déverrouillé.

Capable de répondre aux exigences de sécurité de niveau élevé

Le niveau de codage élevé avec la technologie RFID combine le capteur et l’actionneur à un code unique et offre une protection exceptionnelle contre les altérations et un codage de niveau « élevé » conformément à la norme EN ISO 14119. Ajoutez à cela un axe rotatif unique et une poignée à cabestan qui peut être maintenue verrouillée en position fermée jusqu’à l’achèvement et l’arrêt du processus. L’électronique de traitement de sécurité intégrée et les sorties OSSD permettent l’utilisation de cet appareil dans des applications nécessitant des classifications Ple (EN ISO 13849) et SIL 3 (CEI 61508).

Connexion aisée aux processeurs de sécurité

Le commutateur de verrouillage de sécurité sans contact RFID peut être connecté à n’importe quel processeur de sécurité, c.-à-d. des relais de sécurité, des modules logiques programmables ou des contrôleurs de sécurité. Le câblage est simplifié grâce à des connecteurs M12 standardisés et les commutateurs de sécurité sont de type « prêts à brancher » au module de sécurité d’E/S IO-Link de Balluff.

Caractéristiques

  • Surveillance basée sur la technologie RFID résistante aux altérations
  • Contrôle d’accès intégré et sécurité du processus grâce à une fonction de verrouillage de sécurité
  • Insensible aux vibrations, même en état déverrouillé
  • Appareils basés sur le connecteur M12 standard (8 broches) pour une facilité de connectivité
  • Convient aux ports à 8 broches du concentrateur de sécurité IO-Link de Balluff
  • Convient à la connexion vers d’autres contrôleurs