Capteur de distance optoélectronique BOD 23K

Capteur de distance optoélectronique BOD 23K

BOD 23K

Mesures précises et fiables

L’automatisation industrielle nécessite des mesures fiables et précises des objets dans plusieurs applications. Les robots utilisent généralement des capteurs de distance pour vérifier qu’une pièce est à sa place lorsqu’on la fixe pendant un soudage ou dans d’autres processus. La fabrication de papier, de toiture ou les autres processus continus utilisent les capteurs de distance pour leur commande en boucle afin que le processus puisse se poursuivre avec la tension adéquate, ou pour prévoir un temps d’exécution pendant les changements importants.

Le dernier capteur de distance de Balluff utilise la technologie de temps de vol, permettant de détecter des objets à de plus grandes distances avec plusieurs propriétés de surface. Le capteur BOD 23 intègre des sorties et une configuration de bouton-poussoir flexibles pour faciliter l’intégration et la configuration. Par ailleurs, l’indice de protection IP69K supporte les applications de nettoyage dans l’industrie alimentaire et des boissons.

 

Caractéristiques

  • Technologie de temps de vol
  • Sortie analogique avec deux points d’apprentissage
  • Laser
  • Portée de 5 m
  • Bouton-poussoir d’apprentissage

Avantages

  • Laser classe 1, ne présentant aucun danger pour les opérateurs
  • Détection de position fiable indépendamment des propriétés du matériau ou de la surface
  • Intégration flexible avec des sorties configurables et une configuration facile grâce aux boutons-poussoirs
  • Mesures précises et fiables à répétabilité élevée avec une bonne résolution

Avantages

  • Résolution < 5 mm
  • Laser classe 1
  • Tension échelonnable/Sortie analogique de courant
  • Sortie discrète PNP/NPN avec contact NO/NF et une fonction de fenêtre
  • Certification IP69K/ECOLAB
  • IO-Link