Capteurs optoélectroniques ultraplats

Capteurs optoélectroniques ultraplats

Capteurs miniatures destinés aux environnements les plus difficiles

Le R01E, nouveau produit de Balluff qui vient s’ajouter à la gamme de produits optoélectroniques, complète la gamme de capteurs capacitatifs éprouvés R01. Ces capteurs offrent des versions diffuses pouvant atteindre 100 mm, un mode rétroréfléchissant polarisé pouvant atteindre 1 m et un capteur à faisceau traversant pouvant atteindre 2,2 m. Grâce au faisceau précis et uniforme avec voyant rouge visible, l’alignement s’effectue facilement et la détection d’objets est réalisée de manière fiable.

Outre leur petite taille qui offre plusieurs options d’installation, le boîtier en acier inoxydable est conçu pour résister aux applications les plus difficiles dans les environnements les plus rudes. Les raccordements sont effectués à l’aide de câble ou de connecteurs M8 à trois broches qui se retirent facilement. Conçus pour répondre aux plus hautes exigences de Balluff, tous les capteurs R01E fournissent une protection contre l’inversion de la polarité et les courts-circuits. L’attention portée par Balluff à la qualité, à la performance et à la conception supérieure du capteur entraîne une grande fiabilité, moins de temps d’arrêt et une productivité plus élevée.

Applications : machines d’emballage, machines d’assemblage, traitement des matériaux, détection de petites pièces, prévention d’erreur, automatisation pour un usage général.

 

Caractéristiques

  • Voyant rouge
  • Boîtier en acier inoxydable miniature
  • Surface optique en polyamide (PA)
  • Sorties PNP, NPN, NO, NC
  • IP69K
  • Modes de détection diffus, rétroréfléchissant et à faisceau traversant