Capteur optoélectronique avec IO-Link : BOS 18M

Capteur optoélectronique avec IO-Link : BOS 18M

Valeur ajoutée pour le capteur standard

L’automatisation industrielle nécessite une détection fiable et précise des objets dans plusieurs applications utilisant l’optoélectronique. Balluff a intégré la fonction IO-Link d’apprentissage à distance, de diagnostic et de paramétrage dans le boîtier tubulaire 18 mm très utilisé. La fonction IO-Link comprend plusieurs modes de commutation pour une détection précise et plusieurs options d’apprentissage afin de garantir une meilleure intégration et une meilleure stabilité.

La fonction de diagnostic intégrée offre un dépannage plus rapide, ce qui signifie un meilleur temps de disponibilité et une meilleure productivité. Les modes de détection comprennent les modes diffus, rétroréfléchissant, et à faisceau traversant. Ces capteurs sont équipés d’un voyant rouge très brillant pour un réglage facile et rapide. Par ailleurs, les capteurs peuvent être éduqués avec le bouton-poussoir intégré assurant une intégration rapide et facile.

Applications : présence de pièce, automatisation générale, prévention d’erreur et assemblage.

Industries : automobile, manutention de matériaux, machine-outil, emballage et robotique d’assemblage.

Caractéristiques

  • Configuration pratique via IO-Link et apprentissage

  • Alignement simplifié grâce au point lumineux brillant

  • Surveillance active de la DEL émettrice

  • Nombreuses options de configuration