Sonde

Sonde

Sonde

Robuste et flexible

La toute nouvelle sonde de Balluff est un système particulièrement durable destiné aux applications avec contact direct. Sa conception robuste lui permet de maintenir un contact continu avec la machine ou la pièce afin de détecter la présence ou la position. Elle est donc adaptée aux dispositifs de soudage, à l’estampage et au poinçonnage, ainsi qu’aux applications de contrôle d’éjection.

Combinée à des capteurs M8 de Balluff et diverses options d’embout, la sonde fournit une flexibilité d’application optimale. Conçue conformément aux normes élevées de Balluff, la sonde convient parfaitement au nettoyage et est désormais fournie avec des solutions de capteurs NPN.

Avantages de la sonde

  • Fiabilité élevée et durée de fonctionnement étendue, même dans des environnements contaminés
  • Démontage simplifié pour le nettoyage et les réparations
  • Contrôle précis du point de commutation et possibilité de sortie accidentelle du piston
  • Adaptation de l’application pour différentes tailles, approches et exigences
  • Embout de l’actionneur revêtu d’acier/de chrome