Processeur BIS V : plateforme RFID universelle

Processeur BIS V : plateforme RFID universelle

Für alle Anforderungen: ob High Speed, High Memory, LF, HF, UHF oder IO-Link

Les avantages du processeur universel pour les fabricants de machines

Les équipements de l’industrie métallurgique sont souvent tellement complexes qu’il est presque impossible de satisfaire aux exigences concernant l’identification de l’outil ou la gestion d’outils automatisés. De plus, chaque fabricant de machines utilise des concepts de contrôle différents.

Processeur très rapide et avec une grande capacité de mémoire s’appuyant sur les basses fréquences (LF), les hautes fréquences (HF) et les ultra-hautes fréquences (UHF)

Les efforts qu’il nécessite dans la gestion des outils de rétroadaptation sont très importants et presque impossibles à mettre en place. Cependant, le système de traçabilité sur ordinateur vous offre une solution pratique et efficace. Vous pouvez installer une tête de lecture (LF, HF, UHF) et le processeur BIS V sur chaque machine. Utilisez le réseau TCP/IP existant pour relier les composants à un PC ou à un serveur, ce qui donne un accès au logiciel d’application ou au système MES. Ainsi, les interactions avec le système ERP sont très efficaces, car la nécessité de traduire les données par différents protocoles de communication est supprimée. Désormais, plus rien ne fait obstacle à la gestion d’outils automatisés.

Caractéristiques

  • Connexion aux systèmes des ordinateurs : Deux interfaces de processus (TCP/IP et USB)
  • Grande flexibilité : Un appareil pour toutes les fréquences utilisées (LF, HF, UHF)
  • Hautes performances : Efficace pour les supports de données de grande mémoire et très rapides
  • Boîtier en aluminium/moulé conforme aux exigences les plus élevées du secteur
  • Compatible avec de nombreux appareils : Configuration libre avec IO-Link-Master-Port V1.1