Safety over IO-Link : module E/S BNI IOF sécurisé

Safety over IO-Link : module E/S BNI IOF sécurisé

Acquisition du signal et communication sécurisées

Le nouveau module E/S sécurisé associe automatisation et ingénierie de sécurité et utilise pour la première fois IO-Link. Vous pouvez désormais assurer la protection de la machine depuis un seul et même système. En effet, IO-Link fournit à la fois des renseignements du capteur et de l’actionneur ainsi que des renseignements relatifs à la sécurité. En d’autres termes, Safety over IO-Link vous permet de profiter du meilleur des deux mondes. Il n’a jamais été aussi simple d’intégrer l’ingénierie de sécurité.

Il est facile d’intégrer un système à un équipement existant lorsqu’il prend en charge l’utilisation de capteurs. Le module E/S sécurisé est relié au maître IO-Link. Ainsi, n’importe quel appareil de sécurité peut être connecté au module. Les paramètres sont gérés de manière centrale à partir du contrôleur. Les renseignements de sécurité pertinents sont transmis au contrôleur par l’intermédiaire du maître.

Caractéristiques

  • Infrastructure unique pour l’automatisation et l’ingénierie de sécurité jusqu’à PLe/SIL3 via IO-Link
  • Réduction des coûts grâce aux câbles de connexion M12 uniformes
  • Réduction de l’espace d’adressage IP
  • Concept de câblage normalisé et possibilité d’établir une connexion directe pour les dispositifs de verrouillage de sécurité
  • Faibles coûts de maintenance en cas d’entretien, grâce aux diagnostics exhaustifs et au remplacement simplifié de l’appareil