Interrupteur de sécurité sans contact à codage RFID

Interrupteur de sécurité sans contact à codage RFID

Interrupteurs de sécurité RFID

Dispositif de protection d’accès résistant aux altérations et sans usure, avec une portée étendue pour l’installation et l’utilisation

Ces petits capteurs de sécurité sans contact à codage par transpondeur RFID de taille commune représentent une excellente solution pour les grilles, portes et portails de protection. Les transpondeurs RFID passifs peuvent être identifiés de façon distincte, ce qui garantit de hauts niveaux de codage et, par conséquent, une protection élevée contre les manipulations.

Solution de sécurité idéale pour les environnements à forte contamination

Le capteur de sécurité sans contact à codage par transpondeur BID R02K constitue une excellente solution pour la surveillance des portails/volets de sécurité. Le capteur est spécialement adapté aux environnements présentant des niveaux élevés de contamination et de poussières. Grâce à la portée opérationnelle étendue des capteurs, ce dernier n’est pas sensible aux vibrations et aux forces mécaniques exercées sur le dispositif de protection, par exemple, lorsque les portails se verrouillent ou sont mal alignés.

Taille et montage communs

La dimension compacte, le format commun et le montage standard vous offrent une meilleure flexibilité pour intégrer le dispositif dans votre application. Les capteurs de sécurité peuvent être facilement utilisés dans les applications de types PLe et SIL 3 en raison de la logique de sécurité intégrée et la phase de sortie OSSD.

 

Caractéristiques

  • Intégration du principe de fonctionnement RFID résistant aux altérations et insensible aux contamination avec des niveaux de codage faibles ou élevés
  • Format réduit et montage communément utilisés dans tout le secteur
  • Plage de fonctionnement étendue pour une installation simple et rapide
  • Installation rapide et à coûts réduits grâce aux connecteurs M12 (à 5 broches) standardisés
  • Possibilité de connexion directe au module de sécurité d’E/S IO-Link de Balluff ou à d’autres contrôleurs de sécurité