Interrupteur de sécurité sans contact à codage RFID avec force de maintien en option

Interrupteur de sécurité sans contact à codage RFID avec force de maintien en option

Capteurs de sécurité RFID

Sécurité à accès résistant aux altérations et sans usure

Les capteurs de sécurité sans contact à codage par transpondeur représentent une excellente solution pour les portes, portails et grilles de protection. Leur capacité à identifier de façon distincte des transpondeurs RFID passifs, qui garantit de hauts niveaux de codage et, par conséquent, une protection élevée contre les manipulations, constitue une de leurs caractéristiques marquantes.

Solution de sécurité idéale pour les environnements à forte contamination

Le capteur de sécurité BID R03K est une option idéale pour les environnements particulièrement sales et poussiéreux. Il dispose d’une grande gamme de réponses et est également insensible aux vibrations (une bonne solution lorsque les portes s’affaissent ou ne sont pas bien alignées). Pour les vibrations particulièrement fortes, une version avec un aimant de retenue en option est disponible.

Pour les applications de type PLe ou SIL 3

Les composants électroniques sécuritaires intégrés ainsi que l’étage de sortie OSSD signifient que les dispositifs sont utilisables dans des applications de type PLe ou SIL 3 (ISO EN 13849 and EN CEI 62061). Étant donné que le transpondeur RFID passif est spécialement identifié par le capteur, il est possible de mettre en œuvre des niveaux élevés de codage et de protection contre toute déviation (EN ISO 14119).

Caractéristiques

  • Intégration du principe de fonctionnement RFID résistant aux altérations et insensible aux contamination avec des niveaux de codage faibles ou élevés
  • Immunité accrue aux vibrations avec la version en option à aimants de retenue intégrés (environ 18 N)
  • Distance de fonctionnement étendue pour une installation simple et rapide
  • Économie de coûts grâce aux connecteurs M12 (à 5 broches) standardisés
  • Possibilité de connexion directe au module de sécurité d’E/S IO-Link de Balluff ou à d’autres contrôleurs de sécurité