Rideaux lumineux de sécurité : une gamme pour la détection des doigts, des mains ou du corps

Rideaux lumineux de sécurité : une gamme pour la détection des doigts, des mains ou du corps

Rideaux lumineux de sécurité de série BLG 4A

Sécurisation rentable des espaces à risque pour la protection personnelle

Les rideaux lumineux de sécurité sont des appareils optoélectriques sans contact pour la détection des doigts, des mains ou des corps. Ils sont utilisés dans les espaces de travail présentant des risques potentiels et leur tâche essentielle est d’éviter les mouvements à risque. Ils peuvent remplacer les barrières mécaniques ou les protections fixes et permettent une entrée et une sortie simplifiées et sécurisées dans la machine et dans l’espace sécurisé.

Adaptés à une vaste gamme d’applications

Ces rideaux lumineux de sécurité sont destinés à une vaste gamme d’applications : de la protection des ouvertures de machine au point d’utilisation à la protection des espaces périphériques de la machine et de la cellule de travail. La gamme de produits est disponible en versions pour la détection des doigts, des mains et du corps, avec une portée de protection de 150 mm (6 pouces) à 1 800 mm (71 pouces) de hauteur. Elle est munie d’un boîtier compact et robuste et est conforme aux exigences de sécurité maximales exigées par les normes EN ISO 13849 (PLe) et CEI/EN 61508/62061 (SIL 3).

Connexion aisée aux appareils de contrôle de sécurité

Les rideaux lumineux de sécurité de Balluff peuvent être connectés à des relais de sécurité, des modules logiques programmables ou des contrôleurs de sécurité. Ils sont de type « prêts à l’emploi », grâce au module de sécurité d’E/S IO-Link de Balluff. Le câblage est simplifié grâce à des connecteurs M12 standardisés et aux câbles non blindés « standard ».

Caractéristiques

  • Une gamme unique pour les applications de détection des doigts, des mains ou du corps
  • Portée de protection de 150 mm à 1 800 mm de hauteur
  • Avec connecteurs (M12, 5 broches)
  • Niveau de sécurité optimal selon les normes EN ISO 13849 et CEI/EN 61508/62061
  • Boîtier IP65 compact, robuste
  • Sorties OSSD (appareils de commutation de signal de sortie)
  • Écran à DEL multiples