SmartCamera (caméra intelligente)

SmartCamera (caméra intelligente)

Implémentation facile des routines de test et transfert efficace des résultats

La SmartCamera BVS SC permet la détection précoce des défauts de production dans le processus de fabrication et garantit le contrôle qualité des objets. Elle détecte les codes, le texte ou les numéros de série de la machine et aide les robots lors du positionnement.

En utilisant les navigateurs Web courants, vous pouvez facilement configurer la SmartCamera, générer des programmes d’inspection et envoyer les résultats au contrôleur ou aux serveurs fichiers. Incorporez la SmartCamera dans votre environnement système en utilisant des entrées/sorties numériques, un réseau LAN standard, Profinet ou Ethernet/IP. La quantité et le format des données peuvent être ajustés, et les données de masse peuvent être exclues du réseau. Vous pouvez intégrer des capteurs supplémentaires dans la solution en utilisant l’interface maître IO-Link.

Caractéristiques

  • Familiarisation rapide grâce au fonctionnement facile de l’outil
  • Flexible, permet d’utiliser n’importe quelle création de plan de test
  • Gestion des résultats sécurisée, spécifique à l’application, pour le contrôle de la machine
  • Polyvalente, avec de nombreuses interfaces : Gigabit Ethernet, Profinet, Ethernet/IP, IO-Link, entrées/sorties numériques
  • Accès rapide aux lieux en réseau (commande à distance)