Capteurs à fourche en acier inoxydable

Capteurs à fourche en acier inoxydable

Capteurs à faisceau traversant autonomes et solides

La principale gamme de capteurs à fourche de Balluff inclut désormais des capteurs à faisceau traversant autonomes en acier inoxydable avec indice IP69K conçus pour les environnements les plus difficiles. Ces capteurs robustes sont dotés d’un boîtier en acier inoxydable 316L capable de résister à des solutions nettoyantes agressives, des réfrigérants et des lubrifiants. Grâce à leur boîtier de protection, ces capteurs sont parfaits pour les industries de l’alimentation et des boissons, de l’emballage, de la métallurgie et des produits pharmaceutiques.

Ces capteurs, de 50 ou 80 mm de largeur, présentent des sorties normalement ouvertes et normalement fermées adaptées à la plupart des applications et favorisent l’intégration dans les systèmes de contrôle. Les puissantes sources de lumière infrarouge sont utilisées dans des applications impliquant du brouillard et autres particules présentes dans l’air et le voyant rouge facilite l’alignement dans les applications générales. Les voyants d’alimentation et d’indication de changement du connecteur favorisent le dépannage et indiquent l’état du capteur.

La série « F » des capteurs à rainure ou à fourche en C ou U rassemble des capteurs universels et autonomes à faisceau traversant. Ces nouveaux capteurs enrichissent la gamme étendue de Balluff de capteurs à fourche comprenant des sources lumineuses rouges, infrarouges, rouges précises et laser. Il existe des versions pour la détection de matériaux transparents et la détection de liquide. Des sorties analogiques de positionnement des bords sont également incluses dans cette gamme de capteurs.

Industries : alimentation et boisson, pharmaceutique, semi-conducteurs, sciences de la vie, automobile, façonnage de métaux

 

Caractéristiques

  • Boîtier en acier inoxydable 316L avec indice IP69K
  • Voyants dans le connecteur
  • Sources lumineuses rouge et infrarouge
  • Sorties normalement ouvertes et normalement fermées
  • Installation simple, pas d’alignement nécessaire
  • Optique en PMMA pour des applications dans l’industrie de l’alimentation et des boissons