Capteur de couleurs vraies BFS 33M

Capteur de couleurs vraies BFS 33M

capteur de couleurs vraies bfs 33m avec io link

Faire la distinction entre des nuances de couleurs infimes

Si votre application nécessite une détection de couleurs fiable ou la capacité de distinguer les nuances de couleur, le capteur de couleurs vraies est la solution. Les capteurs de couleurs vraies de Balluff utilisent des DEL blanches pour fournir une évaluation de spectre de couleurs plus important.

Combinez cela avec l’espace chromatique CIELAB, qui constitue un des systèmes de couleur les plus polyvalents, et on obtient un capteur de couleur qui égale ou dépasse l’œil humain. L’espace chromatique CIELAB comprend toutes les couleurs possibles, dépassant le modèle de couleurs RVB.

Avantages des capteurs de couleur : le capteur de couleurs vraies distingue les nuances de couleur, fait la différence entre le métal poli et non poli, la lumière blanche, le mode capteur de marque de couleur

Applications : vérification de couleur, tri, contrôle des erreurs, détection des marques de couleur

Industries : automobile, plastique, emballage, impression, pharmaceutique

 

Caractéristiques du BFS00M :

  • Portée jusqu’à 400 mm

  • Couleurs vraies

  • Configurable via IO-Link

  • Détecte jusqu’à 256 couleurs