Tête de lecture/d’écriture à faible portée UHF BIS VU-320

Tête de lecture/d’écriture à faible portée UHF BIS VU-320

Tête de lecture/d’écriture à faible portée UHF

Plus polyvalente, plus pratique – Parfaite identification industrielle à une portée de lecture de 1 m

Avec une plage de lecture type de 1 m, la tête polyvalente de lecture/d’écriture UHF convient idéalement aux applications de contrôle des processus de production et de flux de matériaux. Elle est également parfaite pour les solutions de traçabilité dans les environnements difficiles. Chaque tête est capable de lire et de traiter jusqu’à 50 étiquettes à la fois.

La fonction de balayage de puissance intégrée est à souligner. Elle garantit une correspondance automatique avec les étiquettes UHF. Ainsi qu’une configuration optimale, sans avoir à recourir à un réglage manuel. Pour cela, il suffit d’appuyer sur une touche située sur le dispositif : le BIS VU-320 est le seul dispositif de sa catégorie au monde à offrir une fonction de réglage automatique.

L’installation ne nécessite que des accessoires standard. Comme le produit utilise l’architecture existante BIS V, il est possible d’utiliser des câbles standard pour le raccordement au processeur BIS V, qui peut être placé jusqu’à une distance 50 m de la tête de lecture/d’écriture.

Caractéristiques

  • Démarrage rapide par simple appui sur une touche avec configuration automatique
  • Fonction de balayage de puissance intégrée pour un ajustement optimal à la tâche d’identification particulière
  • De nombreuses commandes logicielles pour une fonctionnalité UHF étendue
  • Fonction de visibilité à 360° et indicateurs DEL pour la vérification visuelle des états de service
  • Toutes les interfaces standard disponibles par le processeur BIS V