Connexion IO-Link universelle

Connexion IO-Link universelle

Connexion IO-Link universelle

Fournit une transmission fiable du signal dans des conditions ambiantes extrêmes

L’interface IO-Link universelle a été créée pour résister aux conditions extrêmes des industries alimentaires et pharmaceutiques. Le module résistant à la corrosion et aux agents de nettoyage maintient la protection IP69 et la certification ECOLAB. Cela garantit une transmission fiable du signal dans des environnements exigeants.

Le connecteur IO-Link universel permet de connecter jusqu’à 8 entrées/sorties discrètes au moyen d’un seul câble de capteur à 4 fils. Cela facilite la connectivité vers les bornes de vannes, les lampes de signalisation, les stations à bouton-poussoir, les unités de transfert ou même les systèmes EOAT robotisés, grâce à la réduction des presse-étoupes et à la consolidation de la puissance et des données dans le même câble. En utilisant ce module, les constructeurs de machines peuvent tirer parti de la philosophie de câblage léger offerte avec IO-Link. Les utilisateurs finaux bénéficieront des diagnostics embarqués pour les courts-circuits et les courants en circuit ouvert, ce qui leur permettra de dépanner rapidement les systèmes.

 

Caractéristiques

  • Boîtier compact pour une connexion directe à une large gamme d’appareils
  • L’interface IO-Link permet une utilisation universelle et neutre vis-à-vis des bus de terrain
  • Jusqu’à 8 entrées/sorties
  • Installation simple : connecter à l’étage de contrôle à l’aide de câbles de capteur standard
  • Boîtier résistant à la corrosion et aux agents de nettoyage avec protection IP69